+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    256-7541: AR ENGINE-BA

    Nomor Suku Cadang: 256-7541
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1168,40
    • Panjang (in.): 58
    • Panjang (mm): 1473,20
    • Tinggi (in): 62
    • Tinggi (mm): 1574,80
    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 633D