+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    256-7544: AR ENGINE-CO

    Nomor Suku Cadang: 256-7544
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1498,60
    • Panjang (in.): 73
    • Panjang (mm): 1854,20
    • Tinggi (in): 53
    • Tinggi (mm): 1346,20
    off-highway truck
    775B, 773D, 773B