+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    256-9608: SHOE TCK MST

    Nomor Suku Cadang: 256-9608
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Master (Servis Ekstrem, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 33,9
    • Lebar Shoe (mm): 860
    • Pitch Track (in.): 7,5
    • Pitch Track (mm): 190,5
    • Tipe Shoe: Penggunaan Ekstrem, Single Grouser, Trapesium
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    • Ukuran Baut (mm): 3/4
    track-type tractor
    D6N D6M