+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    257-1781: PELAT KEAUSAN L

    Nomor Suku Cadang: 257-1781
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelat Aus yang Dipasang di Atas

    Keterangan:
    Pelat Aus yang Dipasang di Atas, atau Penutup Atas, melengkapi setengah panah guna sepenuhnya melindungi pinggiran dasar.

    Atribut:
    Tingkatkan Waktu Pengaktifan Anda: Penutup atas mengurangi keausan di sambungan las.

    • Ketebalan (in.): 0,98
    • Ketebalan (mm): 25
    • Lebar Ujung (mm): 230,8
    • Panjang (in.): 15,8
    • Panjang (mm): 402
    wktl


    wtl
    988H, 988K, 988 XE 988K XE