+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    258-4806: AS SEGMENT.

    Nomor Suku Cadang: 258-4806
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Alur Idler (Peredaman Suara)

    Keterangan:

    • Alur idler adalah permukaan aus yang berpasangan untuk rakitan sambungan di idler dengan peredam suara.


    Atribut:

    • Komponen reduksi suara dilengkapi dengan material penyerap suara untuk mengurangi level volume dalam kondisi sensitif suara.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 109,7
    • Panjang (mm): 241,3
    • Tinggi (mm): 95
    ttt
    D10T, D10T2