+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    258-8149: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 258-8149
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Keluaran Pompa Pemindahan Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Pegas keluaran adalah komponen penting pada pompa pemindahan bahan bakar yang mengalirkan bahan bakar dari tangki ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 69,85
    • Panjang (in.): 3,75
    • Panjang (mm): 95,25
    • Tinggi (in): 0,15
    • Tinggi (mm): 3,81
    telehandler
    TL943C, TL642C, TH337C, TH336C, TL1055C, TH407C, TH406C, TL1255C

    wheel tractor-scraper
    613G

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CP-54B CP-68B CW-34 CS-78B CS-68B CS-64B CS-54 CS-56B CP-76 CS-44 CS-64 CB-44B CS-74 CS-74B CP-56 CP-64 CS-79B CB-54 CP-44 CP-56B CB-54B CS-54B CB-64 CP-54 CP-74B CS-76 CS-56 CP-74

    engine - generator set
    C6.6 C4.4DE88E3 C4.4DE88E0 C6.6DE150E C4.4 C4.4DE65E3 C4.4DE110E

    motor grader
    12M, 120M

    forest products
    553C, 2470C, 559

    wheel-type loader
    930H, 924H, 928HZ, 938H, 914G, 924HZ, 914G2, 928H

    engine - industrial
    C4.4 SPF343C C6.6

    motor graders
    12M, 120M

    track excavators
    311DLRR, 321DLCR

    asphalt paver
    AP-1000E AP-655D, AP-500E, BG655D, BG500E, AP-555E BG555E, AP-1055E BG600D, AP-600D

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2, IT38H

    track-type tractor
    D3K LGP D6N D5K XL D6K D6K XL D6K LGP D5K LGP D3K XL D4K LGP D4K XL D5R LGP D5R XL

    wheeled excavator
    M318D MH M318D, M322D, M315D2, M315D, M317D2, M313D, M316D, M322D MH

    engine - machine
    C6.6

    track-type loader
    953D, 963D

    wheel loaders
    930H, 924H, 928HZ, 938H, 914G, 924HZ, 914G2, 928H

    excavator
    320D LRR 315D L 312D L 320D, 320D GC 320D L 312D, 320D FM 320D RR 321D LCR 319D LN 318D L 320D LN 319D L 323D L 314D CR 323D S 311D LRR 320D FM RR 319D 323D SA

    wheel excavators
    M322DMH

    3000
    C4.4 3054C