+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    259-0508: SEAL-BAHAN BAKAR SY

    Nomor Suku Cadang: 259-0508
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Sistem Bahan Bakar

    Keterangan:
    Seal sistem bahan bakar didesain dan dibuat khusus untuk beroperasi di sistem bahan bakar. Desain penampang silang persegi dan O-ring digunakan di sini.

    Atribut:
    Seal Sistem Bahan Bakar Cat® telah melalui pemeriksaan lanjutan tambahan untuk memastikan kinerjanya dapat diandalkan dalam aplikasi penting ini. Seal terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di sistem bahan bakar Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, sejumlah seal dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi seal terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat®.

    Aplikasi:
    Seal Sistem Bahan Bakar digunakan di sistem bahan bakar engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,28
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,1
    • Keterangan Material: TFEP sangat bagus digunakan dalam aplikasi Cairan Pendingin/Urea, dan juga berfungsi baik di aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. TFEP memiliki ketahanan yang baik terhadap goresan dan abrasi.
    • Material: TFEP - Tetrafluoroetilenapropilena
    • Pelapisan: PTFE - Politetrafluoroetilena
    engine - truck
    C13 C11