+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    262-7117: RUMAH-TURB

    Nomor Suku Cadang: 262-7117
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rumah Turbin Turbocharger

    Keterangan:

    • Rumah adalah komponen penting dalam turbin turbocharger, yang mengubah gas buang engine menjadi energi mekanis untuk menggerakkan kompresor

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 647,7
    • Panjang (in.): 30
    • Panjang (mm): 762
    • Tinggi (in): 13
    • Tinggi (mm): 330,2
    engine - generator set
    G3520C

    engine - industrial
    G3606B G3612 G3616 G3608