+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    265-8321: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 265-8321
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe SystemOne™ (Servis Sedang, Single Grouser, Offset, Sisi Kanan)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 35,4
    • Pitch Track (in.): 8
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser, Offset, Kiri
    • Ukuran Baut (in.): 0,8661
    track-type tractor
    D6R II