+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    266-2337: Gp Sensor-Posisi

    Nomor Suku Cadang: 266-2337
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sensor Posisi Tugas Berat 3 pin

    Keterangan:
    • Sensor Posisi Cat® mengumpulkan data yang diperlukan untuk memastikan bahwa peralatan Anda beroperasi secara optimal.

    Atribut:
    • Sensor Posisi Cat® didesain untuk berfungsi secara harmonis dengan komponen Cat® lainnya guna menjamin kemampuan yang maksimal dari peralatan Anda.

    Aplikasi yang Disarankan:
    • Sensor Cat dapat beroperasi pada aplikasi tugas berat, seperti getaran dan guncangan yang kencang, kisaran temperatur kerja yang ekstrem, siklus termal, kejut termal, kelembapan, korosi, dan debu yang berlebih.

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Pin Konektor: 3-pin
    • Konektor: 0
    • Panjang Kabel (in.): 0
    • Panjang Kabel (mm): 0
    • Tipe Konektor: 0
    • Tipe Sensor: Posisi
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    wheel-type loader
    972K, 972M, 972M XE 962H, 966M, 988K, 966K, 966M XE 992G, 966G II 950L, 988H, 950H, 950M, 980H, 962M, 994K, 992K, 966K XE 966H, 982M, 994H, 994F, 972H, 980M, 962K, 986H, 966L, 986K, 962 990K, 988G, 980L, 980K HLG 950M Z 972G II 988 XE 993K, 962L, 938H, 972L, 962M Z 988K XE 950K, 980K, 918M

    track-type loader
    963D, 963K, 973, 973D, 953K

    multi terrain loaders
    279DLRC

    skid steer loader
    239D 262D 226D 257D 289D 249D 297D2 XHP 236D 279D 242D 246D 287D 299D2 XHP 232D 272D2 297D 299D XHP 299D 272D 277D 299D2 297D XHP 272D2 XHP 259D 297D2