Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda268-1531: ELBOW AS
Beranda268-1531: ELBOW AS
268-1531: ELBOW AS

Cat® Elbow Adapter

Merek: Cat

fallback-image
268-1531: ELBOW AS

Cat® Elbow Adapter

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 268-1531

Description:
An Elbow Adapter changes the direction of flow to various angles.

Attributes:
Cat® Elbow Adapters are designed to provide leak free, long lasting performance in rugged applications.

Recommended Application:
Cat Elbow Adapters are used in a wide variety of hydraulic applications ranging from hydraulic fluid systems to braking systems.

Lihat Lainnya
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 268-1531
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 268-1531

PEMASANGAN PIPA

PL61

TRAKTOR TIPE TRACK

D5 D6N D6K D6K XL D6K LGP

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

307D

LOADER TIPE TRACK

973D 953D

EXCAVATOR

325

PRODUK KEHUTANAN

551 552 541 2 541 552 2 FM528

PAVER ASPAL

AP655 AP655F AP500F AP655F L AP600 AP600F AP555F

TRUK NON JALAN RAYA

777G 777 777G

MOTOR GRADER

12K 160K 140K

TEKNOLOGI

MEC500

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti