Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & Sakelar273-5041: Gp Sensor-Kecepatan
Beranda
Kelistrikan & ElektronikSensor & Sakelar
273-5041: Gp Sensor-Kecepatan
273-5041: Gp Sensor-Kecepatan

Sensor Kecepatan Tugas Berat 3 pin

Merek: Cat

Gambar Produk
273-5041: Gp Sensor-Kecepatan
273-5041: Gp Sensor-Kecepatan

Sensor Kecepatan Tugas Berat 3 pin

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 273-5041
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 273-5041
Jumlah Pin Konektor: 3-pin
Tipe Sensor: Kecepatan
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum,Gray (Flake) Iron,Alloy Nickel,Alloy Iron
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 273-5041

PAVING COMPACTOR

CB-54B CD-54B CD10 CB10

PEMASANGAN PIPA

572R II

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4

WORK TOOL

PM-565

BOR

MD6540C MD6380

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

633E II 651B 651E 657E 633D 639D 631D 631E 631G 637G 637D 637E 657E

EARTHMOVING COMPACTOR

836

WHEEL DOZER

844 834B 854G 988F II 990 988B 988F 992D 992C 992G 990 II 994F 994D 994H

TRUK NON JALAN RAYA

3508B 785 789 797 775E 775D 793D 793C 789C 777C 777B 789B 777D 773E 773D 777 769D 785C 785D 797B 773B 785B 771D 775D 775B 776D 772B 784C

MOTOR GRADER

24H

ENGINE - GENSET

3516C PP3516 PM3508 PM3516 PM3512 3516B G3516J 3516PETROLEUM G3520J 3512PETROL 3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

TRAKTOR TIPE TRACK

D8L D9R D9L D9N D10N D10R D11N D11R D7R II

ENGINE - TRUK

C-10 3406E

ENGINE - INDUSTRI

SPF343C 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3561B 3516B LD700E 3516B 3508B 3512B 3512C G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

EXCAVATOR

5230B 5110B 5130B 345B

PRODUK MINYAK BUMI

TH48-E70 3516C 3508C 3508B 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

PRODUK KAPAL LAUT

3516 3512 3508 3508B 3512B C32 3412E 3516B 3516B 3512B 3508B 3512 3508 3516C GEN 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B

SOLUSI OEM

CAT WDS

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya