Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat
Beranda286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat
286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat

Tip Abrasi Tugas Berat K110

Merek: Cat

Gambar Produk
286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat
286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat
286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat
286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat
286-2119: Tip Abrasi Tugas Berat

Tip Abrasi Tugas Berat K110

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 286-2119

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Tip: K110
Tinggi (in): 5,0
Panjang (mm): 342,9
Tinggi (mm): 127,0
Lebar (mm): 172,7
Panjang (in.): 13,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 286-2119

EXCAVATOR

336D LN 345C L 349E L 345D L 349E L VG 329D LN 330D LN 329D L 325D L 324D L 330D L 336D L 325D 324D 345C 345D L VG 324D LN

WHEEL LOADER

988H 972H 972K 980K 982M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti