+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    291-5911: Gp Injektor-Bahan Bakar

    Nomor Suku Cadang: 291-5911
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Injektor Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Nozzle injektor bahan bakar Cat® menggunakan metalurgi produk khusus, proses dan desain manufaktur tertentu, untuk menghasilkan injektor yang bisa memenuhi kinerja dan tekanan injeksi yang dituntut saat ini untuk persyaratan emisi.

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 14,8
    • Tinggi (in): 3,0
    earthmoving compactor
    836K 836H

    generator
    XQP500

    wheel-type loader
    988K

    engine - generator set
    C15 C9

    petroleum products
    C18

    off-highway truck
    772G 772

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    745 745C 740C 740

    cold planer
    PM-200

    wheel dozer
    834K

    excavator
    390F L

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    631K 657G 637K

    expanded mining products
    6015 FS 6015