+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    293-6590: UJUNG BATANG-SPHE

    Nomor Suku Cadang: 293-6590
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Metrik

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (mm): M20
    • Diameter Ujung Batang - B (mm): 54,0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (mm): 77,0
    • Tinggi - C (mm): 16,0
    • Tipe Ujung Batang: Bola
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.