+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    294-0571: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 294-0571
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe SystemOne™ (Servis Sedang, Single Grouser, Diklip)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.
    • Track shoe yang diklip memiliki sudut grouser yang dipenggal untuk mengurangi resistansi putar dan gaya lengkung tanpa kehilangan flotasi dan dengan sedikit penurunan ketahanan aus secara keseluruhan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 28
    • Pitch Track (in.): 8
    • Pitch Track (mm): 203,2
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser, Diklip
    • Ukuran Baut (in.): 0,8661
    • Ukuran Baut (mm): M22
    track-type tractor
    D6T, D6T XW D6R III D6T XL PAT D6T XW PAT D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL