+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    294-1720: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 294-1720
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Blok Silinder

    Keterangan:

    • Seal adalah komponen penting pada blok silinder yang berfungsi sebagai bodi utama engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 4,5
    • Panjang (mm): 114,3
    • Tinggi (in): 0,17
    • Tinggi (mm): 4,39
    excavator
    314D LCR 319D L 320D, 315D L 321D LCR 313D, 320D LRR 312D L 320D L 319D LN 312D, 320D FM 323D L 323D SA 311D LRR