+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    294-1722: JET

    Nomor Suku Cadang: 294-1722
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Jet Blok Silinder

    Keterangan:

    • Jet adalah komponen penting pada blok silinder yang berfungsi sebagai bodi utama engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 4
    • Panjang (mm): 101,6
    • Tinggi (in): 0,75
    • Tinggi (mm): 19
    excavator
    320D FM 323D L 315D L 320D RR 314D CR 311D LRR 312D, 319D LN 320D, 323D SA 320D L 312D L 321D LCR 319D 320D LRR 318D L 323D LN 320D LN