+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    294-8620: AS REGULATOR

    Nomor Suku Cadang: 294-8620
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Regulator Tekanan Udara

    Keterangan:

    • Regulator tekanan bahan bakar mempertahankan tekanan bahan bakar

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 4,5
    • Panjang (mm): 114,3
    • Tinggi (in): 0,95
    • Tinggi (mm): 24,13
    track-type tractor
    D6R III D6R, D6R II D6N D5N D7R XR D7R, D7R LGP

    wheel-type loader
    950H, 962H

    excavator
    329D L