+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    294-9287: AS PELINDUNG SPR

    Nomor Suku Cadang: 294-9287
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelindung Pemandu Track

    Keterangan:

    • Pelindung pemandu track membantu dalam memandu dan melindungi rakitan sambungan dan roller dari serpihan dan material asing.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 208,3
    • Panjang (mm): 360,68
    • Tinggi (mm): 193
    ttt
    D5G