+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    295-9500: BEARING

    Nomor Suku Cadang: 295-9500
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Silindris Cat®

    Keterangan:
    Roller Bearing Silindris mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Bearing didesain khusus untuk kecepatan rendah hingga sedang, aplikasi beban tinggi dengan gaya samping yang sedikit atau sedang.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Berat (kg): 0
    • Diameter Dalam (mm): 0
    • Diameter Luar (mm): 0
    • Ketebalan (mm): 0
    exc
    352FMHPU 349D2 L 349E L 349D2, 345D, 345D L 349E, 352F-VG 349F L 349E L VG 349D L 352F OEM 352F, 349F LXE 345D L VG 349E L HVG 352F XE VG 349D, 349F