+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    297-0129: AS LINK TRK

    Nomor Suku Cadang: 297-0129
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Berpelumas Gemuk

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track Berpelumas Gemuk dilengkapi dengan pin dan bushing yang berpelumas gemuk untuk menghindari kontak dan friksi, setiap sambungan track dirapatkan untuk menjaga gemuk. Ini meningkatkan ketahanan aus internal sebesar 25% dibandingkan dengan track berperapat, menurunkan suara berisik undercarriage dan mengurangi potensi sambungan macet.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 51
    • Pitch Track (in.): 10,3
    • Pitch Track (mm): 260,4
    • Ukuran Baut (in.): 1,181
    • Ukuran Baut (mm): M30
    material handler
    MH3295

    excavator
    385C L 390F 385C L MH 390D L 390F L 385C