+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    297-3168: GP POMPA-AUX

    Nomor Suku Cadang: 297-3168
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Air

    Keterangan:

    • Pompa air menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Pompa air kami didesain untuk mengatasi pemuatan siklus dari penggerak roda gigi, dan fitur geometriknya yang unik mengurangi risiko kavitasi yang disebabkan oleh penguncian udara sementara pada sistem pendinginan. Setiap komponen pompa air kami - bearing, poros, impeller - bekerja sama sebagai sebuah sistem untuk membantu mengoptimalkan efisiensi dan masa pakai pompa air.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 431,8
    • Panjang (in.): 17
    • Panjang (mm): 431,8
    • Tinggi (in): 10,2
    • Tinggi (mm): 259,08
    petroleum products
    C32