+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    297-5670: GP TANGKI-F 75

    Nomor Suku Cadang: 297-5670
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® Fuel Tank

    Keterangan:
    Tangki Bahan Bakar adalah wadah berventilasi tempat sejumlah bahan bakar disimpan dan disedot untuk menjalankan engine.

    Atribut:
    Tangki Bahan Bakar Cat® didesain secara sistematis sesuai dengan desain setiap alat berat Cat guna memastikan keselamatan yang optimal dan kapasitas penyimpanan bahan bakar yang diperlukan untuk memaksimalkan jumlah jam sebelum pengisian kembali bahan bakar.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tangki Bahan Bakar Cat didesain untuk memenuhi persyaratan spesifik alat berat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 2336,8
    • Panjang (in.): 97
    • Panjang (mm): 2463,8
    • Tinggi (in): 93
    • Tinggi (mm): 2362,2
    off-highway truck
    797F