+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    297-8453: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 297-8453
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe SystemOne™ (Servis Ekstrem, Single Grouser, Offset, Diklip, Kiri)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
    • Track shoe yang diklip memiliki sudut grouser yang dipenggal untuk mengurangi resistansi putar dan gaya lengkung tanpa kehilangan flotasi dan dengan sedikit penurunan ketahanan aus secara keseluruhan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 24
    • Pitch Track (in.): 8
    • Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser, Offset, Diklip, Kiri
    • Ukuran Baut (in.): 0,8661
    track-type tractor
    D6R III D6T XL D6T LGPPAT D6T, D6T XW D6T LGP D6T XW PAT D6T XL PAT