+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2D-5826: RING

    Nomor Suku Cadang: 2D-5826
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Dasar Diperkeras

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk: Dasar Diperkeras
    • Diameter Bebas - A (in.): 2,01
    • Diameter Lubang (in.): 1,81
    • Ketebalan - B (in.): 0,062
    • Tipe Cincin Jepit: Internal
    compactor
    825GII, 825H, 826GII, 826H, 825G, 826G

    vees 27 hingga 32 liter
    C30, C32, 3412E

    wheel dozer
    824GII, 824G, 824H