Beranda2G-8797: BEARING OS
Beranda2G-8797: BEARING OS
2G-8797: BEARING OS

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Gambar Produk
2G-8797: BEARING OS
2G-8797: BEARING OS

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2G-8797
Lubang Silang: Ya
Material: Baja
Kisaran Diameter Luar (mm): 45,0
Kisaran Keseluruhan Panjang (mm): 64,0
Alur Internal: Ya
Alur Eksternal: Ya
Kisaran Diameter Dalam (mm): 38,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2G-8797

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti