+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2J-5850: Pin Pegas/Pin Gulungan

    Nomor Suku Cadang: 2J-5850
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Memiliki ujung chamfer untuk kemudahan pemasangan. Terbuat dari baja perlakuan panas

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Pin - A (in.): 3/8
    • Panjang Pin - B (in.): 1 1/2
    • Tipe Pin: Pin Pegas/Pin Gulungan
    asphalt paver
    AP-1000, AP-800, 10 FT AP-800B

    track-type tractor
    3S 153 163 192 182 53 D3, D3B, 165 193 184 D9G, D3C II 3 D3C, 3P

    integrated toolcarrier
    IT12

    wheel-type loader
    910, G910

    wheel dozer
    824, 834, 834S 824B, 824C, 824S

    track-type loader
    931, 963, 953, 931B, 931C II 973, 953B, 943, 931C, 963B

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    engine - industrial
    SPF343C

    earthmoving compactor
    825B, 826B, 825