+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2K-5986: Pin Pegas/Pin Gulungan

    Nomor Suku Cadang: 2K-5986
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inch

    Memiliki ujung chamfer untuk kemudahan pemasangan. Terbuat dari baja perlakuan panas

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Pin - A (in.): 3/16
    • Panjang Pin - B (in.): 5/8
    • Tipe Pin: Pin Pegas/Pin Gulungan
    asphalt pavers
    AP-1055B

    wheel tractor scrapers
    613B

    bhl
    426 F2 442E, 434E, 430E 432F, 414E, 420F 416E 422F2 420E 444F, 422E, 444F2, 430F 434F, 444E, 420F2 434F2, 430F2 416F2 432E, 428E, 450E, 416F 432F2, 415F2 428F2, 450F, 428F, 415F2 IL

    emac
    C9.3

    it
    IT28G, IT24F, IT28F

    track loaders
    977K, 973LGP, 951B, 973

    ttl
    963C, 973C, 953C, 973

    motor graders
    143H, 16H, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 140HNA, 120HNA

    track type tractors
    D6R, D8T, D8N, D7R, D6T, D6TXWVP, D6TXL, D6TXW, D6TLGP, D6TXLVP, D8RLRC, D6RXL, D6RIIIXL, D6R2LGP, D6HIIXR, D6RIII, D6RIIXW, D7RLGP, D6RXW, D6RLGP, D6RIIXL, D6RXR, D7RIILGP, D6RII, D7RIIXR, D6TLGPVP, D5NLGP, D7RII, D6T2LGP, D6RIIIXW, D7G, D6HLGP, D6GIILGP, D6HIIXL, D6G, D8RII, D6RIIILGP, D5MLGP, D6TLGPOEM, D6RIILGP, D5MXL, D6DLGP, D4DSA, D6D, D4ESA, D5NXL, D6H

    pipe
    PL83, PL72, 561M, 587T, PL87, 583R, 572R II 561N

    ap
    BG-2455D, BG-260C, BG-2455C, AP-1055D, BG-260D, BG655D, BG-230D, AP-200B, AP-600D, AP-655D, AP-800D, AP-655C, AP-1000B, BG600D, AP-1000D

    comp
    CP-433E, CS-423E, CS-433E, CCS7

    wtl
    928G, 924F, 938F, 966F II 950F II 980G, 970F, 938G

    pipelayers
    PL83, PL87, 561N, 578, 587R, 589, 583T, 572R, 571G

    ttt
    D6R III D7R, D7R II D6T, D6R, D6T XL D8T, D6T LGP D6H XR D6R II 6S D6G2 XL D6T LGPPAT D7G, 6SU D6T XW D5N D6H, D8R 6A D7R LGP D8R II D6R XL D6T XL PAT D6H XL 56H D7G2 6 D6R LGP D6T XW PAT D5M D6E D6G2 LGP D7R XR D6R STD

    backhoe loaders
    432E, 442E, 422F, 427F2, 422E, 420F2IT, 420F2ST, 430F2ST, 420EIT, 440, 450-07 416EST, 434F2LRC, 430EST

    mg
    120H, 12H, 140H, 135H, 16H NA 14H NA 160H, 16G, 14G, 14H, 163H

    wheel loaders
    924F, 938G, IT38G, IT38F, IT24F, 938F, 970F, 960F, 950FII, 966FII, IT28G, 980FII