Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial2M-3515: BEARING A
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial2M-3515: BEARING A
2M-3515: BEARING A

Roller Bearing Tirus Cat® (Baris Ganda)

Merek: Cat

Gambar Produk
2M-3515: BEARING A
2M-3515: BEARING A
2M-3515: BEARING A
2M-3515: BEARING A
2M-3515: BEARING A

Roller Bearing Tirus Cat® (Baris Ganda)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2M-3515

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (in): 3,2165
Inside Diameter (mm): 81,699
Outside Diameter (in): 5,375
Outside Diameter (mm): 136,525
Width (in): 2,3879
Width (mm): 60,655
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2M-3515

TRAKTOR TIPE TRACK

D8K D8H

PIPELAYER

583H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti