Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda2P-2721: PIPA A
Beranda2P-2721: PIPA A
2P-2721: PIPA A

Merek: Cat

fallback-image
2P-2721: PIPA A

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 2P-2721

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-2721

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2P-2721

PEMASANGAN PIPA

572F 572G 571G 571F 561C

SKIDDER TIPE RODA

525 518 515 528B 528 545 518C 530B 120C FB518

TRAKTOR TIPE TRACK

143 141 140 D7F D7G D5 D4D D4E D6C D6D

SKIDDER TIPE TRACK

528 518 518 120C 125C 527

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 615C 627B 627E 627F 615C II 615 627 627G 627F 639D 627B 627E 615C 637 637E 637G 637B 637D

EARTHMOVING COMPACTOR

815 816

LOADER TIPE TRACK

977K

EXCAVATOR

235C 235C 235D 235

WHEEL DOZER

814

MOTOR GRADER

12H 12G 120G 120 160H 160G 140H 140G 12F 130G 140 14G 14E

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

WHEEL LOADER

920 980B 930 950B/950E 966C 950B 950E 950

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti