+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2P-5534: TAP

    Nomor Suku Cadang: 2P-5534
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Flute: 4
    • Panjang Keseluruhan (mm): 79,5
    • Panjang Ulir (in.): 3/8
    • Sumbat: 2P-5534
    • Ukuran Pipa Nominal (in.): 1/2
    • Ulir/Inci: 14
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.