+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2S-4651: PELINDUNG

    Nomor Suku Cadang: 2S-4651
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelindung Panas Pintas Buang

    Keterangan:

    • Pelindung panas adalah komponen penting pada saluran pintas buang yang memungkinkan gas buang keluar dari engine dengan cepat sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih cepat dan horsepower yang lebih besar

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 152,4
    • Panjang (in.): 7,2
    • Panjang (mm): 182,9
    • Tinggi (in): 2
    • Tinggi (mm): 50,8
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G399 G3306 G379A G343 G379 G398 G342C G333C G3306B G353D