+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2S-4655: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 2S-4655
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pintas Buang

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada saluran pintas buang yang memungkinkan gas buang keluar dari engine dengan cepat sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih cepat dan horsepower yang lebih besar

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 104,1
    • Panjang (in.): 8,2
    • Panjang (mm): 208,3
    • Tinggi (in): 3,4
    • Tinggi (mm): 86,4
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G398 G342C G3306B G3408 G3306 G399 G379A G379 G353D G333C G343

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D