+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2S-8268: SET SABUK VEE

    Nomor Suku Cadang: 2S-8268
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 17,5 mm (0,69 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,69
    • Lebar Sabuk (mm): 17,5
    • Panjang Sabuk (in.): 80,98
    • Panjang Sabuk (mm): 2057
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
    track-type tractor
    D8K, 8S 8D 183B

    pipelayer
    583K