+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2Y-8112: SALURAN A

    Nomor Suku Cadang: 2Y-8112
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 152,4
    • Panjang (in.): 14
    • Panjang (mm): 355,6
    • Tinggi (in): 4,5
    • Tinggi (mm): 114,3
    track-type tractor
    D6D, D6D SR D6E D5B

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    966R