+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    300-2579: RODA-GIGI-CLASSIC

    Nomor Suku Cadang: 300-2579
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roda Gigi Spur Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Roda Gigi Spur Cat®
    oem solutions
    TR35

    wheel tractor-scraper
    611, 615C, 615, 615C II

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980K, 966E, 966D, 966G II 980H, 972H, 980C, 970F, 980F II 966G, 972M, 966H, 972G, 966F II 972G II 980G II 980F, 980M, 980G, 966F, 972L, 972K, 980L

    wheel dozer
    814K, 814F, 814F II 814B, 8A4K

    articulated dump truck
    D30D, D20D, D25D, D30C, D300E, D250D, D250E, D250E II D350D, D25C, D350C, D300E II D250B, D300D, D300B, D35C

    earthmoving compactor
    816B, 816K, 815K, 815B, 816F II 816F, 815F, 815F II