+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    300-5524: GP KEPALA-SIL

    Nomor Suku Cadang: 300-5524
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Cylinder Head

    Keterangan:

    • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran


    Atribut:
    Cylinder head Cat®:

    • Sepenuhnya dibuat sesuai dengan standar dan toleransi desain yang kokoh dari Caterpillar’. Dijamin tidak bocor karena semua komponen cylinder head dan permukaan yang berpasangan terpasang sempurna. Ini memberikan keandalan dan ketahanan yang maksimal.
    • Bersih. Proses pengecoran dapat meninggalkan pasir inti di dalam cylinder head yang nantinya menjadi kontaminasi yang berbahaya untuk engine atau mencegah pendinginan tidak sempurna selama pengoperasian.
    • Kompatibel dengan pengarah dan/atau sisipan katup standar & besar: Ketersediaan berbagai ukuran pengarah dan sisipan memungkinkan penggunaan kembali dan reparasi cylinder head yang maksimal.
    • Didesain untuk remanufaktur. Deck bawah dari pengecoran head yang mahal’ dapat diproses dengan mesin untuk menghilangkan kerusakan kecil dan masih dapat digunakan untuk dioperasikan lagi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 444,5
    • Panjang (in.): 50,5
    • Panjang (mm): 1282,7
    • Tinggi (in): 14,75
    • Tinggi (mm): 374,65
    engine - industrial
    G3406