+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    300-5946: PELAT-KEAUSAN (

    Nomor Suku Cadang: 300-5946
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelat Aus yang Dipasang di Atas

    Keterangan:
    Pelat Aus yang Dipasang di Atas, atau Penutup Atas, melengkapi setengah panah guna sepenuhnya melindungi pinggiran dasar.

    Atribut:
    Tingkatkan Waktu Pengaktifan Anda: Penutup atas mengurangi keausan di sambungan las pada sambungan las.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (in.): 1
    • Ketebalan (mm): 25,4
    • Lebar Ujung (mm): 252
    • Panjang (in.): 12,8
    • Panjang (mm): 325,5
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.