+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    301-7456: POROS CHAM

    Nomor Suku Cadang: 301-7456
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Camshaft

    Keterangan:

    • Camshaft berbentuk silinder yang selaras dengan silinder engine. Lobe camshaft sesuai dengan katup engine. Saat camshaft berputar, camshaft membuka dan menutup katup masuk dan katup buang engine.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 139,7
    • Panjang (in.): 52,5
    • Panjang (mm): 1333,50
    • Tinggi (in): 9
    • Tinggi (mm): 228,6
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.