Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda310-5836: SHOE TRK MST
Beranda310-5836: SHOE TRK MST
310-5836: SHOE TRK MST

Track Shoe Master (Servis Ekstrem, Single Grouser, Trapesium)

Merek: Cat

Gambar Produk
310-5836: SHOE TRK MST
310-5836: SHOE TRK MST

Track Shoe Master (Servis Ekstrem, Single Grouser, Trapesium)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 310-5836

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Shoe (in.): 27,953
Lebar Shoe (mm): 710,0
Tipe Shoe: Penggunaan Ekstrem, Single Grouser, Trapesium, Diklip
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.52
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.52
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.404
Bolt Hole Diameter (mm): 35.65
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: HD
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 310-5836

TRAKTOR TIPE TRACK

D11R D11T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti