+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    316-6863: GP POMPA-F XF

    Nomor Suku Cadang: 316-6863
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Pemindahan Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Pompa pemindahan bahan bakar mengalirkan bahan bakar dari tangki ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Pompa Pemindahan Bahan Bakar Remanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 123,82
    • Panjang (in.): 4,88
    • Panjang (mm): 123,82
    • Tinggi (in): 4,88
    • Tinggi (mm): 123,82
    track-type tractor
    D7R II

    wheel-type loader
    966H, 972H