BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar316-6864: GP POMPA-F XF
BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar316-6864: GP POMPA-F XF
316-6864: GP POMPA-F XF

Pompa Pemindahan Bahan Bakar

Merek: Cat

Gambar Produk
316-6864: GP POMPA-F XF
316-6864: GP POMPA-F XF

Pompa Pemindahan Bahan Bakar

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 316-6864

Keterangan:

  • Pompa pemindahan bahan bakar mengalirkan bahan bakar dari tangki ke engine

Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 316-6864

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 5,1
Panjang (mm): 127,0
Tinggi (mm): 129,54
Lebar (mm): 127,0
Panjang (in.): 5,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 316-6864

TRAKTOR TIPE TRACK

D8R D8R II D8N

DUMP TRUCK ARTIKULASI

740 735 OEM 735 740

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1600 R1600G

EXCAVATOR

385C

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD55 AD30

WHEEL LOADER

966H 972H 980H 980G II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti