+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-1020: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 317-1020
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe SystemOne™ (Servis Super Ekstrem, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe servis sangat ekstrem memberikan masa pakai 25% lebih lama dibandingkan servis ekstrem di aplikasi dengan keausan tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 24
    • Lebar Shoe (mm): 610
    • Pitch Track (in.): 8,6
    • Pitch Track (mm): 218
    • Tipe Shoe: Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    • Ukuran Baut (mm): 7/8
    track-type tractor
    D8R D8T