+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-1025: SHOE TCK MST

    Nomor Suku Cadang: 317-1025
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Master SystemOne™ Master (Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser, Diklip)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe servis sangat ekstrem memberikan masa pakai 25% lebih lama dibandingkan servis ekstrem di aplikasi dengan keausan tinggi.
    • Track shoe yang diklip memiliki sudut grouser yang dipenggal untuk mengurangi resistansi putar dan gaya lengkung tanpa kehilangan flotasi dan dengan sedikit penurunan ketahanan aus secara keseluruhan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 26
    • Lebar Shoe (mm): 660
    • Pitch Track (in.): 8,58
    • Pitch Track (mm): 218
    • Tipe Shoe: Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser, Diklip
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    • Ukuran Baut (mm): 7/8
    track-type tractor
    D8T, D8R