+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-1033: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 317-1033
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser, Diklip)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track shoe servis sangat ekstrem memberikan masa pakai 25% lebih lama dibandingkan servis ekstrem di aplikasi dengan keausan tinggi.
    • Track shoe yang diklip memiliki sudut grouser yang dipenggal untuk mengurangi resistansi putar dan gaya lengkung tanpa kehilangan flotasi dan dengan sedikit penurunan ketahanan aus secara keseluruhan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 34,1
    • Lebar Shoe (mm): 865
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Tipe Shoe: Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser, Diklip
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    • Ukuran Baut (mm): 7/8
    pipelayer
    587R, 587T, PL87