+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-2659: GP POMPA GR

    Nomor Suku Cadang: 317-2659
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Roda-Gigi

    Keterangan:
    Pompa hidraulik menghasilkan aliran cairan dalam sistem hidraulik.

    Atribut:
    Pompa hidraulik didesain secara presisi untuk beroperasi di sistem hidraulik guna memenuhi persyaratan produk utama untuk kinerja, keandalan, ketahanan, biaya pengoperasian, dan produktivitas alat berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pompa Hidraulik didesain untuk persyaratan alat berat spesifik.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 213,4
    • Panjang (in.): 48
    • Panjang (mm): 1219,2
    • Tinggi (in): 8,4
    • Tinggi (mm): 213,4
    off-highway truck
    797F