+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-7939: POJOK KANAN

    Nomor Suku Cadang: 317-7939
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sudut Cor

    Keterangan:
    Sudut Cor Kanan


    Atribut:
    Sudut cor untuk membantu menguatkan pelat samping ke joint bibir bucket.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket tertentu digunakan di Loader Muat Angkut Buang Bawah Tanah.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Loader LHD
    • Lebar (mm): 267
    • Panjang (in.): 24,13
    • Panjang (mm): 612,8
    • Tinggi (in): 15,83
    • Tinggi (mm): 402,2
    underground mining loaders
    R2900

    work tool