+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-7943: SHROUD STRT

    Nomor Suku Cadang: 317-7943
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Selubung

    Keterangan:
    Selubung Lurus yang Dipasang Secara Mekanis


    Atribut:
    Selubung ditahan ke pinggiran dasar dengan boss yang dilas dan rakitan pin sekrup.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket tertentu di Loader LHD.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Loader LHD
    • Lebar (mm): 289,56
    • Panjang (in.): 21,5
    • Panjang (mm): 546,1
    • Tinggi (in): 9
    • Tinggi (mm): 228,6
    underground mining loaders
    R2900

    work tool