+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-7956: SHROUD STRT

    Nomor Suku Cadang: 317-7956
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Selubung

    Selubung:
    Selubung Setengah Sudut yang Dipasang Secara Mekanis


    Atribut:
    Selubung setengah sudut kiri
    digunakan saat bagian tengah tidak perlu diganti, namun sudut sudah aus. Selubung ditahan di pinggiran alas dengan boss yang dilas dan rakitan pin sekrup.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket tertentu di Loader LHD.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Loader LHD
    • Lebar (mm): 279,4
    • Panjang (in.): 20,5
    • Panjang (mm): 520,7
    • Tinggi (in): 9
    • Tinggi (mm): 228,6
    underground mining loaders
    R2900